Klappenrückschlagventil Serie 713
- Hochdruck-Rückschlagklappe für die Verwendung mit genuteten Victaulic Formteilen und Kupplungen für eine schnelle Montage an Einlass- und Auslassanschlüssen ausgelegt.
- Größen von 2–4″ | DN50–DN100
- Pressures up to 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar for 2″ | DN50 and 750 psi | 5171 kPa | 52 bar for 2½ – 4″ | DN63 – DN100