Klappenrückschlagventil Serie 712
- Für die Verwendung mit genuteten Victaulic® Standard-Formteilen und -Kupplungen für eine schnelle Installation an Einlass- und Auslassanschlüssen ausgelegt
- Größen von 2–4″ | DN50–DN100
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen