Serie 707C FireLock™ Absperrklappe – Überwacht geschlossen
- Für die geschlossene Überwachung während normaler Betriebsbedingungen konzipiert
- Gehäuse aus Kugelgraphitguss und Klappenscheibe mit EPDM-Sitzen
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar