FireLock™ Absperrklappe Serie 705 - Überwacht, offen
- Wetterfestes Antriebsgehäuse, zugelassen für Innen- und Außenanwendungen
- Gehäuse aus Kugelgraphitguss und Klappenscheibe mit EPDM-Sitzen
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar