Absperrklappe Serie 700
- Der zweiteilige Schaft ermöglicht eine Ausführung mit schmaler Klappenscheibe für geringen Druckabfall
- Wird standardmäßig mit Klappenscheibe aus Aluminiumbronze geliefert, Edelstahl Typ 316 optional
- Größen von 1½ – 6″ | DN40 – DN150
- Drücke bis 200 psi | 1379 kPa | 14 bar