Kegelventil Serie 465 MTS
- Wird typischerweise in Entsalzungsanlagen mit Umkehrosmoseeinheit für den EIN-/AUS-Betrieb und für Regelungsanwendungen eingesetzt
- Ohne Antrieb oder mit manuellem, pneumatischem, hydraulischem und elektrischem Antrieb erhältlich
- Mit genuteten Enden für den Einbau in StrengThin- oder OGS-Systeme
- Größen von 2–20″ | DN50–DN500
- Drücke bis 1450 psi | 9997 kPa | 100 bar