Vic-300™ MasterSeal™ Absperrklappe aus Edelstahl Serie 461/Serie E461
- Größen von 2 – 12″/DN50 – DN300
- Serie 461: mit nach dem Original Groove System (OGS) genuteten Enden
- Serie E416 mit nach dem StrengThin™ 100 System genuteten Enden
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Ausgelegt für bidirektionale Verwendung sowie als Endarmatur bis zum vollen Betriebsdruck
- Ohne Griff, mit Antrieb, mit Rasterhebel und gespeichertem Stopp oder mit 10-Positions-Hebel und gespeichertem Stopp erhältlich