Serie 416/E416 Rückschlagklappe aus Edelstahl
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Serie 416: mit nach dem Original Groove System (OGS) genuteten Enden
- Serie E416: mit nach StrengThin™ 100 genutete Enden
- Klappenrückschlagventil mit elastischem Sitz und Federrückzug für horizontale oder vertikale (Durchfluss nach oben) Anwendungen