Rückschlagklappe der Serie 415 mit Doppelscheibe
- Erhältlich mit genuteten Enden für den Einbau in StrengThin™- oder Original Groove-Systemen
- Größen von 2–18″ | DN50–DN450
- Drücke bis 1200 psi | 8274 kPa | 83 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Rückschlagklappe mit doppelter Klappenscheibe Serie W415 | 17.37 |
|
|
Berechnung und Ausgleich von Wärmeausdehnung in Rohrleitungen – Designdaten | 26.02 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|