Stationen mit vertikalem Druckreduzierventil Serie 386-V
- Einbaufertige Station mit komplett integriertem vertikalem Druckreduzierventil (PRV)
- Für den Einsatz in Trinkwassersystemen zur Reduzierung und Regelung des Systemdrucks auf die vorgegebenen sicheren Werte, unabhängig vom Druck vor der Ventilstation und Abweichungen beim Durchfluss
- Wird typischerweise für die Montage bei eingeschränktem Platzangebot verwendet, wenn eine Standardstation der Serie 386 PRV keinen Platz hat.
- Wird in vier Standardkonfigurationen angeboten: Serie 386A-V, 386B-V, 386C-V, 386D-V
- Größen von 1½–4″ | DN40–DN100
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen