Serie 386 Druckreduzier-Ventilstationen
- Komplett integrierte, einbaufertige Druckreduzierstation (PRV)
- Für den Einsatz in Trinkwassersystemen zur Reduzierung und Regelung des Systemdrucks auf die vorgegebenen sicheren Werte, unabhängig vom Druck vor der Ventilstation und Abweichungen beim Durchfluss
- In sechs Standard-Konfigurationen erhältlich (Serie 386A, 386B, 386C, 386D, 386E, 386F)
- Größen von 1 1/2 – 6″ | DN40 – DN150
- Drücke bis 300 psi| 2068 kPa | 21 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen