Fallrohr Schwingungsisolierung Lüftungsgerät (AHU) Serie 385
- Verfügt über Anschlüsse, damit bei Bedarf Leitungen für Absperrung, Filter, Strangregulierung und Entleerung angeschlossen werden können.
- Die Schwenkverbindung sorgt für den Ausgleich des variablen Versatzes der Spulen und von Abweichungen bei den vertikalen Abständen während der Installation
- In sechs Standard-Konfigurationen erhältlich (Serie 385A, 385B, 385C, 385D, 385E, 385F)
- Größen von 2 x 2"/DN50 x DN50 bis 6 x 4"/DN150 x DN100
- Drücke bis 300 psi/2068 kPa/21 bar
- Temperaturen bis +230°F/+110°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen