Absperrschieber mit außenliegender Spindel + Bockaufsatz Serie 371
- Erhältliche Größen: 2 ½–16” IPS
- Druckklasse: 250 psi/1725 kPa/17 bar
- Betriebstemperatur: -20 °F bis + 180 °F/-29 °C bis +82 °C
- Zertifizierung/Zulassungen: Dieses Produkt ist konform mit AWWA C509