Aquamine™ Übergangskupplung für PVC Serie 2972
- Sorgt für einen praktischen Übergang von PVC- zu genuteten Stahlrohren ohne Spezialadapter
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Aquamine™ Übergangskupplung von glattendigem PVC zu Nut Typ 2972 Datenblatt | 50.06 |
|
|
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Aquamine™-Produkte) | 29.01-Aquamine |
|
|
Aquamine™ Technische Designdaten | 50.02 |
|
|
Aquamine™ Produkte Montagehandbuch | I-Aquamine |
|