Serie 2971 Aquamine™ Übergangskupplung von PVC zu HDPE
- Sorgt für einen praktischen Übergang von PVC- zu HDPE-Rohren ohne Spezialadapter
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Aquamine™ Glattendige Übergangskupplung von PVC zu HDPE Typ 2971 | 50.05 |
|
|
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Aquamine™-Produkte) | 29.01-Aquamine |
|
|
Aquamine™ Technische Designdaten | 50.02 |
|
|
Aquamine™ Produkte Montagehandbuch | I-Aquamine |
|
SYSTEMLÖSUNG FÜR HDPE-ROHRE Die erste glattendige und genutete Installation-Ready™-Technologie der Branche für die mechanische Verbindung von Polyethylen hoher Dichte (HDPE)