Aquamine™ Series 2957 Butterfly Valve

  • Zur Verwendung mit Victaulic Aquamine™ System
  • Ausgelegt für bidirektionale Verwendung bis zum vollen Betriebsdruck
  • Mit mehreren Griff-Optionen erhältlich
  • Erhältlich in den Größen 2–8″ | DN50 – DN200
  • Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen