Serie 247 FireLock™ Modul für die Bereichskontrolle in Wohngebäuden
- Weist ein ein gegossenes Gehäuse mit Absperrventil, Test- und Entleerungsventil-Kombination und unterschiedliche Größen, einen Strömungsmelder und ein Manometer auf
- Größen von 1–2″ | DN25–DN50
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar