Flexible Schleife für Dampf Serie 159
- Accommodates piping movement from thermal changes, seismic activity, and differential building settlement
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Anwendungen mit und ohne Dampf: Drücke bis 150 psi | 1034 kPa
- -20°F bis +366°F | -29°C bis +186°C
- Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen