Installation-Ready™ Series 122 Rubber-Lined Butterfly Valve with Aluminum Bronze Disc
- Konzipiert für den Einsatz an Edelstahl- oder C-Stahl-Rohren, deren Enden mit dem Victaulic Original Groove System (OGS) Nutprofil versehen sind
- Ausgelegt für bidirektionale Verwendung bis zum vollen Betriebsdruck
- Mit mehreren Griff-Optionen erhältlich
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen