Intelligentes Rollnutwerkzeug RG5200i
- Das erste intelligente Rollnutwerkzeug
- Das vollautomatische hydraulische Werkzeug für den Werkstattbetrieb wird komplett montiert geliefert mit Näherungssensor, Steuerpult und Rollen für Standard-Nuten (4–24"| DN100 – DN600) an Schedule 10 – 40 Rohren.
- Verbesserte Spurrollen tragen dazu bei, dass das Rohr beim Rollnuten auf dem Werkzeug gehalten wird
- Das Werkzeug wird mit 4–12″-Nutrollen (DN100–DN300) für das Original Groove System und 14–24″-AGS™-Rollen (DN350–DN600) geliefert
- Antrieb erforderlich: Eigenständiges Gerät
- Strombedarf: 208/240 Volt, 3 Phasen, 60 Hertz Standard. Wenden Sie sich an Victaulic für andere weltweite Spannungsanschlüsse. Bei 3-Phasen-Strom muss der Netzstrom von einem qualifizierten Elektriker vor Ort fest verdrahtet werden.
- Gewicht: 1120 lbs | 508 kg