Series 906 Knife Gate Valve for HDPE Pipe

  • Für Leitungen mit flüssigen Medien bestimmt, die Feststoffe, Schlamm und/oder abrasive Stoffe enthalten
  • Mit Halteringen aus Edelstahl für glattendige HDPE-Rohre (SDR 7 – 21)
  • Alle Verschleißteile können ausgewechselt werden, ohne die Armatur von der Rohrleitung abzunehmen – Mit patentierter Installation-Ready™ Technologie
  • Pneumatische, hydraulische und manuelle Auslösung erhältlich
  • Größen von 3 – 8″ IPS HDPE
  • Drücke bis 150 psi | 1035 kPa | 10 bar