QuickVic™ SD Installation-Ready™ System
- Die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung zum Verbinden von Stahlrohrleitungen (Schedule 5 bis 80) der Größen 2”/DN50 und darunter.
- Style P07 Installation-Ready™ Coupling
- Style P08 Installation-Ready™ Slip Coupling
- Style P50 Installation-Ready™ Reducing Coupling
- No. P10 Installation-Ready™ 90⁰ Elbow
- Nr. P11 Installation-Ready™ 45⁰-Bogen
- No. P20 Installation-Ready™ Tee
- Nr. P25 Installation-Ready™ Reduzier-T-Stück
- Kappe/Kappe mit Gewinde Nr. P60
- Nr. P42 Verschlussnippel
- Series P89 Full Port Ball Valve
- Nr. P40 Gewindeadapter (NPT-Außengewinde x Glattendig)
- Nr. P80 Gewindeadapter (NPT-Innengewinde x Glattendig)
- No. P47 Straight Dielectric Adapter (Plain End x Sweat)
- No. P97 90⁰ Elbow Dielectric Adapter (Plain End x Sweat)
- PC3110 Schneid- + Markierungswerkzeug
- Erhältlich in den Größen: ½–2”
- Drücke bis 300 psi/2068 kPa/21 bar
- Auch zur Verwendung an 6061-T6 Aluminiumrohren gemäß ASTM B241 (nur für Schedule 40)