Druckreduzierventil mit Umgehung mit geringem Durchfluss Serie 972-2B
- Victaulic Serie 972-2B | Bermad Typ BC-720-2B-P
- Größen von 1/2 – 8″ | DN15 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von schwankender Nachfrage oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
- Umgehungsventil regelt niedrigen Durchfluss, wenn das Hauptventil absperrt
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen