Rohrverankerungen
- Hilft beim Lenken der Rohrbewegungen in Steigleitungen in Rohrleitungssystemen, die ausschließlich für nach dem Victaulic Original Groove System (OGS) genutete Produkte ausgelegt sind und installiert werden
- Erhältlich in Größen von 2–24” | DN50 – DN600
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen
- Verankerung für Steigleitungen aus C-Stahl Nr. A10
- No. A20 Carbon Steel Heavy Riser Anchor
- Verankerung für Steigleitungen aus C-Stahl bei eingeschränktem Platzangebot Nr. A40
- Verankerung für schwere Steigleitungen aus C-Stahl AGS Nr. WA20
- Zur Verwendung an NPS Steigleitungen aus Stahl
- Standardbeschichtung: Orange lackiert
- Verankerung für Steigleitungen aus Edelstahl Nr. A10S
- Verankerung für Steigleitungen aus Edelstahl bei eingeschränktem Platzangebot Nr. A40S
- Zur Verwendung an NPS Steigleitungen aus Edelstahl
- Nur erhältlich in Größen von 2–6" – Zur Verwendung an Steigleitungen aus Kupferrohren mit der Victaulic Installation-Ready™ Übergangskupplung Typ 644
- NSF-zertifiziert gemäß ANSI/NSF 61 für kalte +73°F | +23°C und warme +180°F | +82°C Trinkwasserleitungen sowie gemäß ANSI/NSF 372