Fallrohre Schwingungsisolierung Auslass Pumpe
- Mit Durchflussregelung, flexiblen Kupplungen zur Vibrationsdämpfung, Anschlüssen für Manometer und Thermometer sowie einem integrierten geflanschten Pumpenanschluss
- Größen von 3 – 12” | DN80 – DN300
North America
- Serie 380 – Flanschanschluss Klasse 150; Mit Absperrklappe
- Serie 380G – Nach dem Original Groove System (OGS) genutete Verbindung; Mit Absperrklappe
- Serie 383 – Flanschanschluss Klasse 150; Mit manuellem Strangregulierventil
- Serie 383G – OGS-Anschluss; wird mit einem manuellen Strangregulierventil geliefert
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung bis maximal 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Europa + Australien
- Serie 390 – Mit Absperrklappe
- Nennwert bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16, der Klasse 150 oder der Flanschverbindung von Australian Standard, Tabelle E
China
- Serie 327 – wird mit Absperrklappe geliefert
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16
Hongkong
- Serie 330– Mit Absperrklappe
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16
Taiwan
- Serie 333– Mit Absperrklappe
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16
Korea
- Serie 336– Mit Absperrklappe
- Nennwert bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/PN16 oder JIS 10K.