No. A191 Carbon Steel Anchor Outlet Fitting
- Zur Verwendung an NPS Steigleitungen aus Stahl
- Mit eingebauter Verankerung zur Lenkung von Rohrbewegungen
- Zum Verbinden mit Abzweigleitung
- Erhältlich in Größen von 4–12" | DN100–DN300
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen