Power Mule II Motorantrieb für Werkzeug
- Ideal für den Antrieb einzelner Victaulic® Fräsnutwerkzeuge
- Robustes Gerät mit zwei Rädern liefert den Antrieb für Victaulic Fräsnutwerkzeuge mit der Drehzahl und der Leistung, die für präzises Nuten erforderlich sind
- Drehkopf für horizontale und vertikale Anwendungen
- Power Mule II ist mit einer Vorwärts-Aus-Rückwärts-Steuerung und einem eingebauten Sicherheitsfußschalter ausgestattet
- Drehzahl unter Vollast: 35 U/min
- Stromversorgung: 115 Volt, 15 A, 50/60 Hz (220 Volt optional)
- Gewicht: 190 lbs. | 86 kg