Mechanical-T Verschraubter Abzweigauslass und Kreuzstücke für Kupferrohre Typ 622
- Ermöglicht einen direkten Abzweig an allen Stellen, an denen ein Loch in das Kupferrohr geschnitten werden kann.
- Für den Einsatz auf Rohrleitungen aus K-, L- und M-Kupfer
- Größen von 2 ½–4" | 63,5–101,6 mm
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Betriebstemperatur hängt von der ausgewählten Dichtung ab
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen