Standard KOIL-KIT™ Spulenpakete
- Für eine Reihe verschiedener Anwendungen mit warmem und kaltem Wasser einschließlich Rohrleitungssysteme mit geklärtem und ungeklärtem Wasser geeignet
- Die Serie 799 besteht aus den folgenden Komponenten: Y-Filter/Kugelhahn der Serie 78Y oder Kombination aus Kugelhahn und Anschluss der Serie 78T, ein Formteil mit Anschluss der Serie 78U und ein Strangregulierventil der Serie 78K, Serie 786 (gelötet) oder der Serie 78BL; mit oder ohne Schläuche und mit oder ohne PT und Handhebel
- Größen von ½–2” | DN15–DN50
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen