KOIL-KIT™ Spulenpakete mit ATC und Umgehungs-Optionen

  • Für eine Reihe verschiedener Anwendungen mit warmem und kaltem Wasser einschließlich Rohrleitungssysteme mit geklärtem und ungeklärtem Wasser geeignet
  • Die Serie 79B besteht aus den folgenden Komponenten: Y-Filter/Kugelhahn der Serie 78Y oder Kombination aus Kugelhahn und Anschluss der Serie 78T, zwei flexible Schläuche, ein Formteil mit Anschluss der Serie 78U und ein Strangregulierventil sowie zwei flexible Schläuche und verschiedene Optionen für Umgehungsventile
  • Bei der Serie 79V gibt es die Option, eine ATC-Armatur Ihrer Wahl zu montieren und mit dem Victaulic KOIL‑KIT Spulenpaket auszuliefern
  • Größen von ½–2” | DN15–DN50
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen