Fallrohre Schwingungsisolierung Einlass Pumpe
- Mit Durchflussregelung, flexiblen Kupplungen zur Vibrationsdämpfung, Anschlüssen für Manometer und Thermometer sowie einem integrierten geflanschten Pumpenanschluss
- Größen von 3 – 12” | DN80 – DN300
North America
- Serie 381 – Flanschanschluss Klasse 150; Mit Ansaugdiffusor
- Serie 381G – Nach dem Original Groove System (OGS) genuteter Anschluss; Mit Ansaugdiffusor
- Serie 382 – Flanschanschluss Klasse 150; Mit Y-Filter
- Serie 382G – OGS-genuteter Anschluss; Mit Y-Filter
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung bis maximal 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Europa + Australien
- Serie 391 – Mit Ansaugdiffusor
- Serie 392 – mit Y-Filter
- Nennwert bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16, der Klasse 150 oder der Flanschverbindung von Australian Standard, Tabelle E
China
- Serie 381– mit Ansaugdiffusor
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16
Hongkong
- Serie 331– Mit Ansaugdiffusor
- Serie 332– Mit Y-Filter
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16
Taiwan
- Serie 334– Mit Ansaugdiffusor
- Nenndruck bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/16
Korea
- Serie 337– Mit Ansaugdiffusor
- Nennwert bis zum Betriebsdruck der Flanschverbindung PN10/PN16 oder JIS 10K.