Glattendige HDPE-Formteile
- Erhältlich in SDR 7, SDR 9, SDR 11 und SDR 17
- Größen von 2 – 8″ IPS und 63 – 225 mm ISO
- Formteile für vollen Durchfluss
- Zur Verwendung mit Typ 905, Typ 907, Typ 904
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Glattendige Formteile für HDPE | 19.11 |
|
|
HDPE für unterirdische Leitungen | MB-012 |
|
SYSTEMLÖSUNG FÜR HDPE-ROHRE Die erste glattendige und genutete Installation-Ready™-Technologie der Branche für die mechanische Verbindung von Polyethylen hoher Dichte (HDPE)