Genutete Formteile für Kupfer
- Die Formteile mit Standard-Radius für vollständigen Durchfluss für Kupferrohre sind entweder aus rollgenutetem Schmiedekupfer oder aus Bronze
- Für die Montage von Kupfersystemen ausgelegt
- Genutete Formteile sind erhältlich zum Verbinden von Kupferrohren gemäß CTS, Australian Standard und UK
- Größen von 2 – 8″ | DN50 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen