Genutete Formteile für AWWA Kugelgraphitguss
- Formteile in AWWA-Größen werden mit Nuten mit starrem Radius gemäß ANSI/AWWA C-606 geliefert
- Die Formteile sind mit ANSI 21.10/AWWA C-110 für die Abmessungen Mitte bis Ende und AWWA C-153 oder ANSI 21.10/AWWA C-110 für die Wandstärken konform
- Mit vielen verschiedenen Beschichtungen und Auskleidungen erhältlich
- Victaulic kann Formteile mit Gewinde liefern, die den Abmessungen von ANSI B16.1 entsprechen
- Größen von 3–36″ | DN80–DN900
- Nenndrücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen