Genutete Formteile für Aluminium
- Mit nach dem Original Groove System (OGS) genuteten Enden zur Montage mit Victaulic Kupplungen
- Erhältlich in den Konfigurationen Bogen, T-Stück, Kappe und konzentrisches Reduzierstück sowie Adapternippel Nut zu Gewinde, Nut zu Fase und Nut zu Nut für die Größen 1 – 8”/DN25 – DN200
- Wenden Sie sich für andere Konfigurationen an Victaulic
- Formteile: Aluminium, ASTM B-26, Legierung 356-T6 Nippel: Aluminiumrohr gemäß ASTM B-210, Legierung 6061T6 oder 6063T6, Standardgewicht.