Globe Model V5608

  • Sonderanwendungen
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Stehend
  • Schnell ansprechend
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 175°, 200° (F)
  • 79°, 93° (C)
  • cULus
  • Messing
  • 175 psi | 12 bar
  • Sprinklerschlüssel: 325390