GDC-CTS Go/No-Go Nutdurchmesserkabel für Kupferrohre
- Durchmesserkabel (Go/No-Go) im Taschenformat, um den Umfang von Kupferrohren zu messen
- Kabel GDC-CTS sollte nur zum Überprüfen von rollgenuteten Rohren nach CTS Standard-Hartkupferrohre Typ K, L, M gemäß ASTM B-88 und DMV gemäß der Spezifikation ASTM B-306 (Rohrgrößen 2 – 8" | 54,0 – 206,4 mm) verwendet werden
- Kabel GDC-EC sollte nur zum Überprüfen von gemäß der Spezifikation von EN 1057 R250 (halbhart) rollgenuteten Rohren (Rohrgrößen 54 – 159 mm) verwendet werden.
- Kabel GDC-AC sollte nur zum Überprüfen von gemäß Australian Standard AS 1432 Spezifikation für Kupferrohre der Typen A, B und D rollgenuteten Rohren verwendet werden