FireLock NXT™ Vorgesteuertes AutoConvert-Trimming

  • Bei einem Ausfall der Wechselstromversorgung wechselt das AutoConvert-Modul mit einem kurzen elektrischen Impuls von geschlossener auf offene Position
  • Für die Verwendung mit Ventilstationen mit elektrischer Auslösung der Serie 769N in Größen von 1½ – 8" | DN40 – DN200
  • Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 20 bar