FireLock™ Typ V4998
- Lager (ESFR)
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K25.2 | S.I.36.8
- Hängend
- Schnell ansprechend
- 1″ | 25 mm FireLock™ IGS™ Genutet
- 165°, 212° (F)
- 74°, 100° (C)
- FM
- Messing
- 175 psi | 12 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Typ V4998 | 40.94 |
|
|
Datenblatt FireLock™ IGS™ Typ V9 Installation-Ready Sprinklerkupplung | 10.65 |
|
|
Montageanleitung FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinklerkupplung Typ V9 (I-V9) | I-V9 |
|
|
IGS™ Nutspezifikationen | 25.14 |
|
|
FireLock™ Automatic Sprinklers Installation Manual | I-40 |
|