FireLock™ Typ V4802

  • Lager (ESFR)
  • Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
  • K25.2 | S.I.36.8
  • Hängend
  • Schnell ansprechend
  • 1″ | 25 mm FireLock™ IGS™ Genutet
  • 155°, 200° (F)
  • 68°, 93° (C)
  • cULus
  • Messing
  • 175 psi | 12 bar