FireLock™ Modell V4702
- Lager (ESFR)
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K16.8 | S.I.24.25
- Hängend
- Schnell ansprechend
- 3/4″ | 20 mm NPT, BSPT oder FireLock™ IGS™ genutet
- 155°, 200° (F)
- 68°, 93° (C)
- cULus, FM
- Messing
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V44/47