FireLock™ Typ V4601
- Lager
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K25.2 | S.I.36.8
- LP-46 Niederdruck-Sprinkler Hängend
- Standard-Ansprechverhalten
- 1″ | 25 mm NPT, BSPT oder FireLock™ IGS™ Genutet
- 162°, 212°, 286° (F)
- 72°, 100°, 141° (C)
- cULus, FM, CNBOP
- Messing
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V46