FireLock™ Model V4001
- Trocken
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K11.2 | S.I.16.1
- Hängend
- Standard-Ansprechverhalten
- 1″ | 25 mm NPT/BSPT/ FireLock IGS™ grooved
- 155°, 200°, 286° (F)
- 68°, 93°, 141° (C)
- cULus
- Chrome, White, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V34