FireLock™ Typ V3807
- Kommerziell
- Geringe | Durchschnittliche Gefahr
- K5.6 | S.I.8.1
- Verdeckt Hängend
- Standard-Ansprechverhalten
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung
- 300 psi | 21 bar
- Sprinklerschlüssel: V38-4, V38-5