FireLock™ Typ V3806
- Residential
- K5.6 | S.I.8.1
- Verdeckt Hängend
- Schnell ansprechend
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155° (F)
- 68° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V38-4
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Typ V3806 | 40.43 |
|
|
FireLock™ Automatic Sprinklers Installation Manual | I-40 |
|