FIRELOCK™ MODEL FL-SR/DRY/SW, DRY TYPE, STANDARD RESPONSE, HORIZONTAL SIDEWALL AND RECESSED HORIZONTAL SIDEWALL V3609 – K5.6 (8.1 SI)
- Trocken
- Geringe Gefahr
- K5.6 | S.I.8.1
- Horizontal Seitenwand
- Standard-Ansprechverhalten
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°, 155°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 93°, 141°(C)
- cULus, FM
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V36