FireLock™ Typ V3602
- Trocken
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K5.6 | S.I.8.1
- Stehend
- Schnell ansprechend
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°, 155°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 93°, 141°(C)
- cULus, FM
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V36