FireLock™ Typ V3426

  • Residential
  • K6.9 | S.I.9.9
  • Hängend
  • Schnell ansprechend
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 155°, 175° (F)
  • 68°, 79° (C)
  • cULus
  • Messing, Chrom, Weiß, Sonderausführung, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Sprinklerschlüssel: V34