FireLock™ Typ V3425
- Weitwurf
- Durchschnittliche Gefahr
- K14.0 | S.I.20.2
- Stehend
- Standard-Ansprechverhalten
- 3/4″ | 20 mm NPT
- 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V34