FireLock™ Typ V3421

  • Weitwurf
  • Durchschnittliche Gefahr
  • K14.0 | S.I.20.2
  • Hängend
  • Standard-Ansprechverhalten
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus
  • Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Sprinklerschlüssel: V34